MP-KF 170 rýchloupínacia potrubná objímka chladiarenského systému
Nový produkt PremiumPoložka #r4853
Prémiová potrubná príchytka s izoláciou s vysokou hustotou pre chladiarenské aplikácie s vysokým zaťažením
- Teplotná odolnosť: -50 - 110 °C
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, ISO objímky, obruč, chladiarenska alebo objímka
Vlastnosti
- Dvojdielna potrubná príchytka pre rýchlejšiu montáž
- Zabudovaná kovová potrubná príchytka v izolačnom materiáli na optimálny prenos zaťaženia
- Tmel sa nevyžaduje – tesnosť voči výparom vďaka tesniacej páske
- Dvojdielna potrubná objímka pre rýchlu montáž
- Integrovaná objímka pre optimálny prenos zaťaženia
Použitie
- Montáž potrubí rozvodov chladenia s priemerom do 609 mm v priemyselných a vzduchotechnických aplikáciách