MPN-R potrubná objímka
Nový produkt StandardPoložka #r4917
Štandardná potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele s izolačnou vložkou pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316
- Povrchová úprava: So zvýšenou ochranou do exteriéru Outdoor Plus – nehrdzavejúca oceľ
- Podmienky prostredia: Vysoké znečistenie v exteriéri (C4 – vysoké/C5)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali dvojskrutková objímka, obruč alebo objímka
Vlastnosti
- Nižšia spojovacia hlava pre tesnejšiu montáž k stene alebo stropu
- Dvojitá spojovacia hlava pre veľkosti nad 1" pre väčšiu flexibilitu
- Skrutka s valcovou hlavou a kombi drážkou
Použitie
- Montáž potrubí do 220 mm pre stredné zaťaženie
- Upevnenie potrubí čerstvej vody a vykurovacích potrubí v korozívnom prostredí