MP-PI potrubná objímka (so zvukovou izoláciou)
Nový produktPoložka #r517778
Štandardná pozinkovaná potrubná objímka s izolačnou vložkou pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Certifikáty: Zvuková izolácia podľa DIN 4109 skontrolovaná
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali obruč alebo objímka
Vlastnosti
- Potrubná objímka s dvomi skrutkami pre ľahkú montáž potrubí
- Krátka spojovacia hlava umožňuje inštaláciu v blízkosti stien, podláh alebo stropov
- Rozmery prispôsobené pre všetky štandardné plastové a oceľové potrubia
- Vysoká kvalita potvrdená certifikátmi tretích strán
- Spoľahlivo zaistený izolačný profil – prakticky nemožné klesanie alebo strata
Použitie
- Montáž potrubí s ľahkým až stredným zaťažením
- Upevňovanie potrubí v obytných a priemyselných stavbách
- Upevnenie potrubí čerstvej vody, odpadovej vody a vykurovacích potrubí v obytných a priemyselných stavbách
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach
- Objímka pre použitie len v suchých interiéroch