MRP-KF rýchloupínacia potrubná objímka chladiarenského systému
Nový produkt UltimatePoložka #r5196506
Jedinečná potrubná príchytka s izoláciou s vysokou hustotou s inovatívnym rýchlym uzatvorením pre chladiarenské aplikácie s vysokým zaťažením
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -50 - 110 °C
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Zdieľať
Vlastnosti
- Dvojdielna potrubná objímka s inovatívnym uzatváracím mechanizmom na rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu
- Uzatvárací mechanizmus umožňuje obojstranné uzatváranie, ako aj jednostrannú predmontáž poloblokov potrubnej objímky
- Zabudovaná kovová potrubná príchytka v izolačnom materiáli na optimálny prenos zaťaženia
- Tmel sa nevyžaduje – odolnosť voči výparom vďaka tesniacej páske
- Trojcestné spojovacie puzdro – M8, M10, 1/2" (priemer 12,7 – 139,7 mm) alebo dvojcestné spojovacie puzdro M12, 1/2" alebo M16, 3/4" (priemer 159 – 219,1 mm)
Použitie
- Montáž chladiarenných vodovodov s priemerom do 219 mm v priemyselných a vzduchotechných aplikáciách
- Kombinované spojovacie puzdro – M8, M10, 1/2" pre priemer 12,7 - 139,7 mm, M12, 1/2" alebo M16, 3/4" pre priemer 159 - 219,1 mm
- Trojcestné spojovacie puzdro – M8, M10, 1/2" (priemer 12,7 - 139,7 mm) alebo dvojcestné spojovacie puzdro M12, 1/2" alebo M16, 3/4" (priemer 159 - 219,1 mm)