MP-MIS potrubná objímka (so zvukovou izoláciou)
Nový produkt PremiumPoložka #r583297
Prémiová pozinkovaná potrubná objímka s vložkou odolnou voči vysokým teplotám pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením
- Zníženie hluku: 23 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -60 - 200 °C
- Zloženie materiálu: S235JRG – DIN EN 10025
Zdieľať
Vlastnosti
- Pevné zvárané matice pre uzatváracie skrutky (priemer 68/72 mm a viac)
- Predmontovaný neklzný izolačný profil
- Profilovaný pásik pre vyššiu tuhosť
- Odolnosť voči vysokým teplotám až do +200°C
Použitie
- Montáž potrubí do 250 mm pre náročné podmienky
- Montáž priemyselných potrubí
- Upevnenie potrubí vystavovaných značným teplotným zmenám
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach