MI-PS 1/1 potrubné uloženie
Nový produktPoložka #r6205
Žiarovo zinkované (HDG) samostatné potrubné uloženie na upevnenie potrubí DN 25-150 k MI nosníkom v ťažkých aplikáciách
- Hmotnosť: 2.4 kg
- Zloženie materiálu: Spojka: S235JRG-2 - DIN EN 10025; skrutka: oceľ triedy 8.8; matica: oceľ triedy 8
- Povrchová úprava: Spojka: žiarovo zinkovaná, 70 µm - DIN EN ISO 1461; skrutka, matica - 45 µm - DIN EN ISO 1461
Zdieľať
Vlastnosti
- S montážnymi otvormi pre montáž upevňovacích bodov s nízkym zaťažením
- Ďalšie priemery na požiadanie
- Ľahké osadenie, nízke trenie
- Verzia pre vysoké zaťaženia
Použitie
- Upevnenie potrubí, s pásikom pre upevňovací bod, so spojkou pre vodiacu podperu
- Aplikácie v chemickom, farmaceutickom a petrochemickom priemysle alebo pre spaľovne a elektrárne
- Montáž upevňovacích bodov s nízkym zaťažením
- Verzia pre vysoké zaťaženia pre priemery DN 25-DN 150
- Pre potrubia s priemermi DN 25 až DN 150