MP-PI HDG potrubná objímka
Nový produkt StandardPoložka #r7768668
Štandardná žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná príchytka s izolačnou vložkou pre aplikácie s nízkym zaťažením
- Upínací závit – M: M8, M10
- Zníženie hluku: 16 dB (A)
- Teplotná odolnosť: -40 - 110 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Potrubná objímka s dvomi skrutkami pre ľahšiu montáž potrubí
- Krátka spojovacia hlava umožňuje inštaláciu v blízkosti stien, podláh alebo stropov
- Rozmery prispôsobené pre všetky štandardné plastové a oceľové potrubia
- Navrhnuté pre dlhú životnosť a spoľahlivosť – uznávané osvedčenia od tretích strán
- Spoľahlivo zaistený izolačný profil – prakticky nemožné klesanie alebo strata
Použitie
- Montáž potrubí s ľahkým až stredným zaťažením
- Upevňovanie potrubí v obytných a priemyselných stavbách
- Upevnenie potrubí čerstvej vody, odpadovej vody a vykurovacích potrubí v obytných a priemyselných stavbách
- Odporúčané na použitie v exteriéri a interiéri s mierne korozívnymi podmienkami