Záves sprinklerových potrubí MP-SPN
Nový produktPoložka #r7769909
Prémiový galvanicky pozinkovaný záves na sprinklerové slučky so schváleniami VdS, FM (≥ M10) a UL (≥ M10) pre požiarne sprinklerové aplikácie
- Zloženie materiálu: DX51D Z275 – DIN EN 10327
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti
- Vložte potrubie, zaveste, nastavte – navrhnuté pre časovo úsporné a vysoko produktivné montáže sprinklerov
- Matica na nastavenie výšky na zjednodušenie vyrovnávania
- Potrubný záves schválený podľa VdS, FM (≥ M10) a UL (≥ M10)
- VdS schválenie pre záves potrubia
Použitie
- Jednobodové upevnenie pre požiarne sprinklerové aplikácie
- Sprinklerové slučky len na použitie v suchých interiéroch