Podložka LW M16
Nový produktPoložka #2185343
Poistná podložka
- Zloženie materiálu: Oceľ C 60 – DIN EN 10132-3
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Vnútorný priemer – DI: 16.4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Spoľahlivé skrutkové istenie pomáha zabrániť uvoľneniu pri vzniku vysokých vibrácií
- Možnosť opakovaného použitia (max. 3 x)
- Stály uťahovací moment a koeficienty trenia pre vyššiu spoľahlivosť
Použitie
- Použité so závitovou tyčou M16 v sendvičových aplikáciách pre pripojenia na oceľ