MV-ACS konzolová zostava
Nový produktPoložka #r1398
Pozinkovaná upevňovacia súprava na montáž klimatizačných jednotiek
- Izolačný materiál: EPDM guma
- Zloženie materiálu: Konzola: DD11 – DIN EN 10111, Klapka: EPDM, Nosník: S250GD – DIN EN 10326
- Povrchová úprava: Pozinkované
Zdieľať
Vlastnosti
- Vhodné pre väčšie klimatizačné jednotky s hmotnosťou až 150 kg
- Predmontované komponenty pre rýchlejšiu montáž – dodáva sa ako jedna súprava vrátane zvukovo izolačných prvkov
- Nosník na stene umožňuje flexibilné výškové nastavenie aj po montáži
- Dodatočná podložka ako súčasť sady pre kompenzáciu nerovností steny
- Predĺžený otvor konzoly umožňuje flexibilnejšiu montáž
Použitie
- Montáž klimatizačných jednotiek na steny