MVA-L uholník pre vzduchotechnické potrubie (extra dlhý)
Nový produktPoložka #r3796
Pozinkovaný uholník pre vzduchotechniku na upevnenie ventilačných potrubí priamo na stropy
- Upínací závit – M: M8, M10
- Maximálne zaťaženie – F: 600 N
- Izolačný materiál: EPDM
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali uholník vzduchovodu, záves ZL alebo uholník
Vlastnosti
- Univerzálne riešenie pre upevnenie ventilačných potrubí priamo na stropy
- Zabudovaná zvuková izolácia s priechodným otvorom a predmontovanou podložkou U pre závitové tyče M8/M10
- Vhodná pre upevnenie v zvislých šachtách
- Izolácia môže byť umiestnená nad konzolou
- Veľkosť/tvar otvoru vyhovuje prípadom upevnenia k potrubiam s použitím samorezných skrutiek (4,2, 4,8, 6,3), slepých nitov a metrických skrutiek/závitových tyčí M8
Použitie
- Upevnenie obdĺžnikových vzduchotechnických rozvodov na stropy
- Univerzálne riešenie pre upevnenie ventilačných potrubí priamo na stropy
- Odporúčané na použitie v exteriéri a interiéri