MV-SI upevňovací prvok pre dierovanú pásku
Nový produktPoložka #r3802
Pozinkovaný upevňovací prvok pre dierovanú pásku na pripevnenie vzduchotechniky
- Zníženie hluku: 18 dB (A)
- Maximálne zaťaženie – F: 600 N
- Maximálne zaťaženie v ťahu – Fz: 0.6 kN
Zdieľať
Vlastnosti
- Hodia sa ku všetkým veľkostiam spiro potrubí
- Zabudovaná zvuková izolácia s priechodným otvorom a predmontovanou podložkou U pre závitové tyče M8/M10
- Možnosť výškového nastavenia aj po montáži
- Predmontované vyhotovenie zabraňuje strate alebo pádu dielov počas montáže
- Izolačný prvok počas montáže nespadne
Použitie
- Montáž kruhových vzduchotechnických potrubí na strop