MVZ-DC svorka vzduchotechnického potrubia
Nový produktPoložka #r3803
Galvanicky pozinkovaná svorka vzduchotechnického potrubia na použitie s bežnými potrubiami
- Uťahovací moment: 5 Nm
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduchá montáž pomocou skrutiek – nevyžaduje sa predbežná montáž a vŕtanie
- Tiež môže byť použitý ako dodatočné upevnenie veľkých vedení
- Jednoduchá montáž s použitím elektrického skrutkovača – nevyžaduje sa predbežné upínanie alebo vŕtanie
- Tiež môže byť použitý ako dodatočné upevnenie veľkých vedení
- Jednoduchá montáž s použitím elektrického skrutkovača - predbežné upínanie alebo vŕtanie sa nepožaduje
Použitie
- Spojka pre obdĺžnikové vzduchovody