Podpera vzduchotechnického potrubia MVA-Z
Nový produktPoložka #r3812
Pozinkovaná konzola vzduchotechniky na upevnenie ľahko zaťažovaných ventilačných potrubí nad hlavou
- Certifikáty: Zvuková izolácia skontrolovaná podľa DIN 4109
- Upínací závit – M: M8, M10
- Zníženie hluku: 18 dB (A)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali uholník vzduchovodu, ZZ záves alebo Z uholník
Vlastnosti
- Ľahko montovaný závesný systém s závitovými tyčami pre ventilačné potrubia
- Zabudovaná zvuková izolácia s priechodným otvorom a predmontovanou podložkou U pre závitové tyče M8/M10
- Možnosť výškového nastavenia aj po montáži
- Izolácia môže byť umiestnená nad konzolou
- Veľkosť/tvar otvoru vyhovuje samorezným skrutkám (4,2) a slepým nitom
Použitie
- Upevnenie obdĺžnikových vzduchotechnických potrubí na stropy