MVA-ZC uholník pre vzduchotechnické potrubie
Nový produktPoložka #r3976
Pozinkovaný uholník vzduchotechniky na upevnenie stredne zaťažovaných ventilačných potrubí nad hlavou
- Upínací závit – M: M8, M10
- Zníženie hluku: 12 dB (A)
- Maximálne zaťaženie – F: 600 N
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali uholník s izoláciou, ZZ záves, uholník vzduchovodu alebo Z uholník
Vlastnosti
- Pohodlné riešenie pre upevnenie ventilačných potrubí priamo na stropy, zavesenie pomocou závitových tyčí alebo v spojení s podperným systémom MQ pre stúpajúce potrubia
- Stupnica pre presné nastavenie a samostatnú montáž
- Pohyblivý diel – kompenzuje stavebné nepresnosti a zmenu polohy pre zabránenie prevŕtania výstuže
- 30 mm vzdialenosť medzi závitovou tyčou a potrubným vedením – pre jednoduchšiu následnú montáž izolácie
- Môže byť upevnená na montážne nosníky MQ alebo pripevnená priamo na základný materiál
Použitie
- Upevnenie obdĺžnikových vzduchotechnických rozvodov na stropy