GR-G Závitové rúry - Oceľ triedy 4.6
Nový produktPoložka #r4293
Pozinkovaná závitová rúra z ocele 4.6 používaná ako príslušenstvo pre rôzne aplikácie
- Zloženie materiálu: Oceľ triedy 4.6
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Dĺžka – L: 2000 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Flexibilné – môže byť použité v rôznych montážnych aplikáciách
- Možno rezať po dĺžke, ak je to vyžadované
- Vyžaduje sa iba niekoľko prvkov – urýchľuje a zjednodušuje montáž
Použitie
- Rôzne pripojenia so systémom modulárnych podpier Hilti
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach