GR-G závitové potrubia - nerezová oceľ A4-70
Nový produktPoložka #r4294
Závitové rúry z nehrdzavejúcej ocele (A4) používané ako príslušenstvo pre rôzne aplikácie
- Závit – M: 3/4 in
- Požadovaná akosť materiálu: A2, A4
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ A4-70 – DIN EN ISO 3506-1
Zdieľať
Vlastnosti
- Flexibilné – môže byť použité v rôznych montážnych aplikáciách
- Možno rezať po dĺžke, ak je to vyžadované
- Vyžaduje sa iba niekoľko prvkov – urýchľuje a zjednodušuje montáž
Použitie
- Rôzne pripojenia so systémom modulárnych podpier Hilti
- Odporúčané pre použitie v korozívnom prostredí