MV-ACS konzolová zostava
Nový produktPoložka #r566533
Žiarovo zinkovaná (HDG) upevňovacia súprava na upevnenie klimatizačných prvkov
- Typ základného materiálu: Betón
- Izolačný materiál: EPDM guma
- Zloženie materiálu: Konzola: DD11 – DIN EN 10111, Klapka: EPDM, Nosník: S250GD – DIN EN 10326
Zdieľať
Vlastnosti
- Vhodné pre väčšie klimatizačné jednotky s hmotnosťou až 150 kg
- Rýchla montáž vďaka predmontovaným komponentom, všetky časti v jednej súprave vrátane zvukoizolačných prvkov
- Nosník na stene umožňuje flexibilné výškové nastavenie aj po montáži
- Dodatočná podložka ako súčasť sady pre kompenzáciu nerovností steny
- Predĺžený otvor konzoly umožňuje flexibilnejšiu montáž
Použitie
- Montáž klimatizačných jednotiek na steny