HDG plochá podložka (ISO 7089)
Nový produktPoložka #r6004
Žiarovo zinkovaná (HDG) plochá podložka podľa normy ISO 7089
- Zloženie materiálu: Oceľ – DIN EN ISO 7089
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Rozsah zaťaženia: Ľahké
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali DIN prvok alebo podložka
Vlastnosti
- K dispozícii s rôznymi priemermi
- Univerzálne riešenie – ploché podložky môžu zabrániť uvoľneniu skrutiek vďaka vibráciám alebo vytiahnutiu cez základný materiál, môžu byť tiež použité ako rozstavovače
- Stredná odolnosť voči korózii – táto plochá podložka je žiarovo zinkovaná
Použitie
- Rozloženie aplikovaného zaťaženia – ploché podložky pomáhajú zabrániť poškodeniu nosnej plochy
- Odporúčané na použitie v mierne korozívnom prostredí v exteriéri a interiéri