Plochá podložka z nehrdzavejúcej ocele A4 (ISO 7089)
Nový produktPoložka #r6105
Plochá podložka z nehrdzavejúcej ocele (A4) zodpovedajúca norme ISO 7089
- Požadovaná akosť materiálu: A2, A4
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ A4 – DIN EN ISO 7089
- Povrchová úprava: So zvýšenou ochranou do exteriéru Outdoor Plus – nehrdzavejúca oceľ
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali DIN prvok alebo podložka
Vlastnosti
- K dispozícii s rôznymi priemermi
- Vyššia odolnosť voči korózii – táto plochá podložka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele
- Univerzálne riešenie – ploché podložky môžu zabrániť uvoľneniu skrutiek vďaka vibráciám alebo vytiahnutiu cez základný materiál, môžu byť tiež použité ako rozstavovače
Použitie
- Rozloženie aplikovaného zaťaženia – ploché podložky pomáhajú zabrániť poškodeniu nosnej plochy
- Odporúčané pre použitie v korozívnom prostredí