M12-F-SL-WS 3/4 "Šesťhranná matica
Nový produktPoložka #r6187
Žiarovo zinkovaná (HDG) šesťhranná matica so samosvorným mechanizmom používaná so všetkými spojkami MI
- Hmotnosť: 0.02 kg
- Zloženie materiálu: Oceľ triedy 8
- Povrchová úprava: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Zdieľať
Vlastnosti
- Samosvorná funkcia pri osadení
- Bezpečný a dôveryhodný spojovací prvok
Použitie
- Upevnenie kotevných platní a spojok MI k nosníkom spolu so svorníkmi MI