MT-C-T A rohová konzola
Nový produktPoložka #r12283679
Nastaviteľná uhlová konzola na montáž nosníkových konštrukcií v tvare T
- Zloženie materiálu: Oceľ Q355 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Pozinkované – na použitie len v suchých vnútorných priestoroch
- Hrúbka materiálu: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – vďaka kompatibilite so systémom Hilti MT Twist-Lock, predstavuje rýchlejšiu alternatívu k pružinovým maticiam pri montáži modulárnych oporných systémov
- Možnosť nastavenia – poskytuje až 25 mm flexibility pri upevňovaní vodorovných podperných prvkov cez hornú časť zvislých podperných prvkov
- Prispôsobivosť – na rozdiel od zvárania vám zosilnené uholníky umožňujú upraviť rámovanie nosníkovej konštrukcie počas inštalácie a pre budúce požiadavky MEP
- Rozsiahla softvérová podpora – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Staad Pro® a Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania.
Použitie
- Upevnenie vodorovných nosníkových konštrukcií MT k zvislým MT nosníkom, napríklad pre integrované zvýšené podlahy v dátových centrách
- Montáž 2D kovových rámov pre podporné konštrukcie MEP
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.