MT-ES-40 spojovacia vidlica
Nový produktPoložka #r12283697
Spojovací konektor na spájanie nosníkových konštrukcií MT medzi sebou (MT-40, 50, 60, 40D)
- Zloženie materiálu: Oceľ Q235 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Pozinkované – na použitie len v suchých vnútorných priestoroch
- Hrúbka materiálu: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – vďaka kompatibilite so systémom Hilti MT Twist-Lock, predstavuje rýchlejšiu alternatívu k pružinovým maticiam pri montáži modulárnych oporných systémov
- Prispôsobivosť – na rozdiel od zvárania vám zosilnené uholníky umožňujú upraviť rámovanie nosníkovej konštrukcie počas inštalácie a pre budúce požiadavky MEP
- Rozsiahla softvérová podpora – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Staad Pro® a Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania.
Použitie
- Rozšírenie nosníkových konštrukcií MT ich vzájomným spojením
- Montáž kovových rámov pre nosné konštrukcie MEP, ak sa vyžadujú dlhšie rozpätia alebo väčšia svetlá výška podlahy/stropu
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.