MT-B-L kotevná platňa pre ľahké zaťaženie pre nosníkové konštrukcie
Nový produktPoložka #r12283702
Základná spojka na kotvenie ľahkých nosníkových konštrukcií do betónu alebo ocele
- Zloženie materiálu: Oceľ Q235 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Pozinkované – na použitie len v suchých vnútorných priestoroch
- Hrúbka materiálu: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – vďaka kompatibilite so systémom Hilti MT Twist-Lock, predstavuje rýchlejšiu alternatívu k pružinovým maticiam pri montáži modulárnych oporných systémov
- Možnosť nastavenia – kotevný otvor s drážkami na zjednodušenie umiestnenia a upevnenia kotevnej platne
- Možnosť prispôsobenia – na rozdiel od zvárania vám modulárne stĺpikové základne umožňujú upraviť rámovanie nosníkovej konštrukcie pre budúce požiadavky MEP
- Súčasť kompletného riešenia Hilti – kompatibilné s našimi riešeniami priameho upevňovania a kotvenia
Použitie
- Upevnenie MT nosníkovej konštrukcie na betónové podlahy, steny alebo stropy
- Upevnenie MT nosníkovej konštrukcie na konštrukčnú oceľ
- Kotvenie kovových rámových konštrukcií a nosných konštrukcií MEP s mimoriadne malým zaťažením k základnému materiálu
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.