MT-B-O2 OC kotevná platňa
Nový produktPoložka #r12283705
Základná spojka na kotvenie nosníkových konštrukcií do betónu a ocele, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
- Zloženie materiálu: Oceľ Q235 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Žiarovo zinkované - pre vonkajšie použitie
- Hrúbka materiálu: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – vďaka kompatibilite so systémom Hilti MT Twist-Lock, predstavuje rýchlejšiu alternatívu k pružinovým maticiam pri montáži modulárnych oporných systémov
- Možnosť nastavenia – dva kotevné otvory s drážkami na zjednodušenie umiestnenia a upevnenia kotevnej platne
- Možnosť prispôsobenia – na rozdiel od zvárania vám modulárne stĺpikové základne umožňujú upraviť rámovanie nosníkovej konštrukcie pre budúce požiadavky MEP
- Súčasť kompletného riešenia Hilti – kompatibilné s našimi riešeniami priameho upevňovania a kotvenia
Použitie
- Upevnenie MT nosníkovej konštrukcie na betónové podlahy, steny alebo stropy
- Upevnenie MT nosníkovej konštrukcie na konštrukčnú oceľ
- Kotvenie kovových rámových konštrukcií a nosných konštrukcií MEP so stredným zaťažením k základnému materiálu
- Vhodné na použitie v mierne korozívnom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.