MT-U-GL1 OC nosník tvaru T
Nový produktPoložka #r12283752
Príruba na konštrukciu T-nosníkov s použitím MT nosníkov, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
- Zloženie materiálu: Oceľ Q355 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Žiarovo zinkované - pre vonkajšie použitie
- Hrúbka materiálu: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – jednokroková montáž pomocou samorezných skrutiek Hilti MT-TFB
- Optimalizovaný pomer zaťaženia a hmotnosti – navrhnutý pre maximálnu kapacitu potrubných objímok/káblových žľabov s minimálnou vlastnou hmotnosťou
- Úsporné a efektívne - umožňujú konštrukciu "T" rámov - znižujú množstvo materiálu, času a kotevných bodov k podkladovému materiálu
- Prispôsobivosť – na rozdiel od zvárania vám zosilnené uholníky umožňujú upraviť rámovanie nosníkovej konštrukcie počas inštalácie a pre budúce požiadavky MEP
Použitie
- Vytvorenie konštrukcií z T-nosníkov na podopretie ťažkých inštalácií MEP upevnením na zvislý nosník MT-90 alebo MT-100
- Vhodné na použitie v mierne korozívnom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.