MT-P-GXL S1 OC kotevná platňa
Nový produktPoložka #r12283772
Kotevná doska s vysokým zaťažením na upevnenie nosníkových konštrukcií k oceľovým nosníkom, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
- Zloženie materiálu: Oceľ Q355 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Žiarovo zinkované - pre vonkajšie použitie
- Hrúbka materiálu: 12 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – štyri štrbinové kotviace otvory na zjednodušenie umiestnenia
- Nie je potrebné vŕtanie, zváranie ani kotvenie - upnite modulárne kotevné platne okolo oceľového nosníka bez toho, aby ste ich k nemu priamo pripevnili
- Inžinierske a výpočtové služby – miestni inžinieri Hilti vám môžu poskytnúť poradenstvo a výpočtové služby pri zložitejších projektoch
- Odolnosť proti korózii – žiarovo pozinkované na ochranu proti vlhkosti a chemickej korózii
Použitie
- Montáž kotevnej svorky okolo konštrukčnej ocele na upevnenie kotevných platní MT (potrebná závitová tyč)
- Vhodné na použitie v mierne korozívnom prostredí


Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na použitie MT-B-GXL S1-S3, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 13 MB ]