MT-AB-L 45 uhlová podpera
Nový produktPoložka #r12283776
45-stupňová uhlová podpera na kotvenie nosníkových konštrukcií MT-40 a MT-50 do betónu
- Zloženie materiálu: Oceľ Q235 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Pozinkované – na použitie len v suchých vnútorných priestoroch
- Hrúbka materiálu: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – vďaka kompatibilite so systémom Hilti MT Twist-Lock, predstavuje rýchlejšiu alternatívu k pružinovým maticiam pri montáži modulárnych oporných systémov
- Súčasť kompletného riešenia Hilti – kompatibilné s našimi riešeniami priameho upevňovania a kotvenia
- Rozsiahla softvérová podpora – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Staad Pro® a Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania.
- Inžinierske a výpočtové služby – miestni inžinieri Hilti vám môžu poskytnúť poradenstvo a výpočtové služby pri zložitejších projektoch
Použitie
- Kotvenie nosníkových konštrukcií MT-40 alebo MT-50 do betónu pod uhlom 45 stupňov na použitie ako bočná výstuha
- Bočné vystuženie ľahkých kovových rámov a nosných konštrukcií MEP
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.