MT-S-L 40 seizmická konzola
Nový produktPoložka #r12283778
Zosilnený uholník na montáž vystužených nosníkových konštrukcií MT-40 v seizmických zónach
- Zloženie materiálu: Oceľ Q235 alebo lepšia
- Povrchová úprava: Pozinkované – na použitie len v suchých vnútorných priestoroch
- Hrúbka materiálu: 5 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – vďaka kompatibilite so systémom Hilti MT Twist-Lock, predstavuje rýchlejšiu alternatívu k pružinovým maticiam pri montáži modulárnych oporných systémov
- Uhlová spojka s krídlami - obsahuje body pripojenia k MT-S-H1 a MT-S-H2
- Možnosť prispôsobenia – na rozdiel od zvárania vám seizmické konzole umožňujú upraviť rámovanie nosníkovej konštrukcie pre budúce požiadavky MEP
- Rozsiahla softvérová podpora – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Staad Pro® a Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania.
Použitie
- Pravouhlé spoje medzi nosníkovými konštrukciami MT-40 s napojením na seizmickú výstuhu
- Montáž kovových rámov pre podporné konštrukcie MEP v seizmických zónach
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí