MT-TLB Twist-Lock skrutka
Nový produktPoložka #r12283783
Skrutka so šesťhrannou hlavou na použitie so zámkami Twist-Lock pri montáži nosníkových konštrukcií
- Zloženie materiálu: ISO 898-1 8.8
- Povrchová úprava: Viacvrstvová povrchová úprava
- Hmotnosť: 0.03 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednoduchá montáž – vďaka kompatibilite so systémom Hilti MT Twist-Lock, predstavuje rýchlejšiu alternatívu k pružinovým maticiam pri montáži modulárnych oporných systémov
- Kompatibilný so systémom Hilti Adaptive Torque – pomocou akumulátorového rázového uťahováka rýchlo utiahnete skrutky na správnu hodnotu napínania (vyžaduje sa kompatibilné náradie a modul SI-AT)
- Možnosť prispôsobenia – na rozdiel od zvárania možno modulárne rámy z nosníkových konštrukcií upraviť podľa budúcich požiadaviek MEP
- Rozsiahla softvérová podpora – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Staad Pro® a Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania.
Použitie
- Pripojenie všetkého kompatibilného hardvéru k nosníkovým konštrukciám MT
- Montáž kovových rámov odolných proti šmyku pre podperné konštrukcie MEP pomocou nosníkových konštrukcií MT
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí