MT-TFB OC Samorezná skrutka
Nový produktPoložka #r12283785
Samorezná skrutka na použitie pri montáži nosníkových konštrukcií MT, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
- Zloženie materiálu: Vysoko pevná oceľ
- Povrchová úprava: Viacvrstevný náter pre korozívne prostredie kategórie C3 podľa ISO 9223
- Hmotnosť: 0.03 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Jednokroková montáž – nie je potrebná žiadna matica
- Kompatibilný so systémom Hilti Adaptive Torque – pomocou akumulátorového rázového uťahováka rýchlo utiahnete skrutky na správnu hodnotu napínania (vyžaduje sa kompatibilné náradie a modul SI-AT)
- Univerzálne riešenie – vhodné pre všetky nosníky MT a spojovací materiál
- Odolnosť proti korózii – pomáha odolávať korózii spôsobenej vlhkosťou a chemikáliami
Použitie
- Spája všetok kompatibilný hardvér k nosníkom MT
- Montáž kovových rámov pre nosné konštrukcie MEP upevnením kompatibilných spojok MT
- Priame pripevnenie profilov a kanálov MT k nosníkom MT alebo akéhokoľvek nosníka MT k MT-80
- Vhodné na použitie v mierne korozívnom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.