Nosníková matica MT-TL OC Twist-Lock
Nový produktPoložka #r12283804
Matica na upevnenie médií do nosníkových konštrukcií MT, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
- Zloženie materiálu: Vysoko pevná oceľ
- Podmienky prostredia: Exteriér, nízke až mierne znečistenie (C3/C4 – nízke)
Zdieľať
Vlastnosti
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
- Vysoká odolnosť proti šmyku a vytrhnutiu vďaka spoľahlivej mechanickej fixácii k prírubám nosníkov
- Jednoduchá montáž – vloženie do nosníkovej konštrukcie pomocou "zatlačenia a otočenia" jednou rukou
- Prispôsobivosť – na rozdiel od zvárania vám Twist-Lock umožňujú upraviť rámovanie nosníkovej konštrukcie počas montáže a pre budúce požiadavky MEP
- Kompatibilita s nosníkovými konštrukciami MT System – nie je potrebné vrubovanie na prírubách nosníkov
Použitie
- Pripojenie všetkého kompatibilného hardvéru k nosníkovým konštrukciám MT
- Montáž kovových rámov odolných proti šmyku pre podperné konštrukcie MEP pomocou nosníkových konštrukcií MT (len verzia M10)
- Vhodné na použitie v mierne korozívnom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.