Kanálová rýchlo uzamykateľná MT-FL so skrutkou
Nový produktPoložka #r21345865
Kanálová rýchlo uzamykateľná matica so skrutkou na pripevnenie základných dosiek a konektorov ku kanálom vzpery MT
- Zloženie materiálu: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Materiál a náter: Uhlíková oceľ - s vnútorným povlakom
- Hrúbka materiálu: 3 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Rýchlejšie pripojenie a nastavenie - pripojenie jednou rukou a nastavenie polohy jedným kliknutím vám umožní zostaviť modulárne podporné systémy oveľa rýchlejšie ako štandardné pružinové matice.
- Jednoduché nastavenie - rýchlo uzamykateľné matice sú nastaviteľné a dajú sa ľahko demontovať, takže môžete počas inštalácie upraviť rámovanie kanála vzpery
- Bezpečnostné funkcie - navrhnuté tak, aby ste videli, počuli a cítili správne umiestnenie matice kanála, s funkciou predbežného pridržania, ktorá udrží spojku na mieste hneď po aktivácii mechanizmu
- Spoľahlivé spoje - silná mechanická fixácia k prírubám kanála zabezpečuje vysoký šmyk a
- Súčasť systému MT spoločnosti Hilti – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie TZB
Použitie
- Pripojenie všetkých kompatibilných základných dosiek a konektorov ku kanálom vzpier MT
- Spojovací prvok pre konštrukcie rámu tvaru U / priečnych nosníkov
- Montáž podporných konštrukcií MEP pomocou vzperových kanálov MT
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí




Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.