MT-AS OC Svorkové sedlo na potrubie
Nový produktPoložka #r21346852
Žiarovo zinkované (HDG) sedlo potrubnej objímky na pripojenie závitových komponentov k podperným nosníkom MQ
- Zloženie materiálu: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiál a náter: Uhlíková oceľ - s vonkajším náterom
- Hrúbka materiálu: 2,5 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchle pripojenie závitových komponentov k otvorenej strane podperných nosníkov MT
- Jednoduchá montáž a umiestnenie v otvoroch pre podperné nosníky MT
- Samostatný, kompaktný diel – pre vyššiu produktivitu a flexibilitu
- K dispozícii sú rôzne veľkosti závitov
- Robustné jednodielné vyhotovenie bez plastových komponentov
Použitie
- Upevnenie potrubia na podporné konštrukcie MEP
- Upevnenie vzduchotechnického potrubia na podporné systémy MEP
- Vhodné na použitie v mierne koróznom prostredí


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.