MT-HL OC Krídlové matice
Nový produktPoložka #r21812575
Krídlová matica na priame pripojenie závitových prvkov k profilom MT v mierne korozívnom prostredí
- Zloženie materiálu: Matica: C4C – EN 10263-2, PA66
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Hmotnosť: 0.04 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Menej pracovných krokov - rýchlejšia inštalácia v menej ako troch pracovných krokoch a vrúbkovaný dizajn, ktorý pomáha vopred zabezpečiť spojovacie prvky pre lepšiu manipuláciu
- Jednoduché nastavenie - možno ho vložiť a nastaviť v ľubovoľnom bode pozdĺž profilu, s 2,5 mm (1/8") prírastkovými nastaveniami
- Zapustené pripojenia - pružné krídlo drží maticu na mieste a je v jednej rovine s profilom, čo umožňuje jednoduché a všestranné upevnenie médií
- Spoľahlivé inštalácie - schválené pre šmykové zaťaženie pre bezpečné spoje
- Súčasť Hilti systému MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne oporné konštrukcie MEP
Použitie
- Pripojenie všetkého kompatibilného hardvéru k profilom MT boxu
- Montáž podporných konštrukcií MEP upevnením kompatibilných konektorov MT
- Viacúčelové podporné konštrukcie MEP, ktoré kombinujú širokú škálu zariadení, ako napr. vzduchovody, káblové nosy, potrubia a pod.
- Procesné potrubia pre energetické a priemyselné aplikácie
- Stropné nosné konštrukcie MEP s veľkým zaťažením, ako sú stropné rošty a inžinierske potrubia a odvodnenie