UPOZORNENIEPrevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov.Zobraziť
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Menej pracovných krokov – rýchlejšia montáž v menej ako troch pracovných krokoch a vrúbkovaný tvar, ktorý umožňuje predbežně upevniť spojovacie prvky
  • Jednoduché nastavenie – môžu byť vložené a nastavené v ľubovoľnom bode pozdĺž profilu, s 2,5-mm (1/8") prírastkovými nastaveniami
  • Spoľahlivé inštalácie - schválené pre šmykové zaťaženie pre bezpečné spoje
  • Súčasť systému Hilti MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne podperné konštrukcie MEP
  • Odolnosť proti korózii – žiarovo pozinkované na ochranu proti vlhkosti a chemickej korózii
Použitie
  • Upevnenie nosičov MEP (hardvér) do profilov C-nosníkov MT, keď sa vyžaduje odolnosť voči zaťaženiu v šmyku
  • Viacúčelové podporné konštrukcie MEP, ktoré kombinujú širokú škálu zariadení, ako napr. vzduchovody, káblové nosy, potrubia a pod.
  • Výrobné potrubia pre energetické a priemyselné použitie
  • Podperné konštrukcie MEP montované na strop s ťažkými zaťaženiami, ako napr. stropné mreže, inžinierske potrubia a drenážne potrubia
  • Integrované moduly a lyžiny na podporu priemyselných potrubí a iných ťažkých stavebných konštrukcií

Technické dáta

Dokumenty a videá