Skrutka s T-hlavou MT-THB OC
Nový produktPoložka #r21812579
Skrutka s T-hlavou na upevňovanie spojok a iných stavebných prvkov do montážnej drážky bezšvových krabicových profilov MT v mierne koróznom prostredí
- Zloženie materiálu: Svorníky: F trieda 8.8 podľa ISO 898-1, Polyamid PA 6, Matica: ISO 898-2 10
- Povrchová úprava: Žiarovo zinkované, 55 µm – DIN EN ISO 1461, skrutka, matica: min. 40 µm – DIN EN ISO 10684
- Hmotnosť: 0.07 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduché nastavenie – môžu byť vložené a nastavené v ľubovoľnom bode pozdĺž profilu, s 2,5-mm (1/8") prírastkovými nastaveniami
- Rýchlejšia montáž – prepínanie medzi závitotvornými skrutkami MT (MT-TFB) a skrutkami s T-hlavou (MT-THB) bez prerušenia kvôli zhode veľkosti puzdra a parametrov krútiaceho momentu AT-Module
- Spoľahlivé spojenia – kompatibilné so systémom Hilti Adaptive Torque pre uťahovanie skrutiek na správnu hodnotu predpínania (vyžaduje sa kompatibilný nástroj a modul SI-AT)
- Súčasť systému Hilti MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne podperné konštrukcie MEP
- Odolnosť proti korózii – žiarovo pozinkované na ochranu proti vlhkosti a chemickej korózii
Použitie
- Jednoduchá, ale bezpečná skrutka na upevňovanie spojek a iné stavebné prvky do profilov MT
- Voliteľná verzia M12x33 na použitie pri závesných mrežových systémov
- Viacúčelové podporné konštrukcie MEP, ktoré kombinujú široký rad zariadení, ako napr. vzduchotechnické potrubia, káblové žľaby, potrubia a pod.
- Výrobné potrubia pre energetické a priemyselné použitie
- Podporné konštrukcie MEP montované na strop s ťažkými záťažami, ako napr. stropné mreže a potrubné a drenážne potrubia