MT-C-GL HA OC uhlová konzola
Nový produktPoložka #r21812581
Polonastaviteľná a vystužená uhlová konzola pre ťažké MT krabicové profily s 3D zaťažením v mierne korozívnom prostredí
- Zloženie materiálu: Oceľ Q355 alebo lepšia
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Hrúbka materiálu: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšia inštalácia – rýchla inštalácia s MT T-head skrutkami (MT-THB OC) alebo MT skrutkami na tvarovanie závitov (MT-TFB OC) a kompatibilná s Hilti Adaptive Torque systémom, ktorý pomáha predchádzať nadmernému alebo nedostatočnému utiahnutiu (vyžaduje sa kompatibilný nástroj a SI-AT modul)
- Univerzálne a bezpečné spojenia – použite podlhovasté otvory na nastavenie výšky v krokoch po 5 mm (1/4") a otvory so závitotvornými skrutkami (MT-TFB) na bezpečné spojenie medzi krabicovými profilmi MT
- Bezproblémová nastaviteľnosť – na montáž k profilom MT-90H použite kotevné otvory v strede uhlovej spojky, ktoré umožňujú pripevnenie, nastavenie a opätovné nastavenie v ktoromkoľvek bode pozdĺž bezšvíkového drážkovania profilu
- Flexibilné – uhlové konzoly môžu byť tiež použité ako základná doska, ukotvená do betónu alebo priamo upevnená na oceľ (kombinujte jednu, dve alebo štyri konzoly podľa svojich požiadaviek na zaťaženie).
- Súčasť systému Hilti MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne podperné konštrukcie MEP
Použitie
- Pravouhlé spoje medzi krabicovými profilmi MT-80, MT-90 a MT-100, ak sa vyžaduje odolnosť voči 3D napätiam
- Upevnenie MT C-profilov na betónové podlahy, steny, stropy alebo na konštrukčnú oceľ.
- Viacúčelové podporné konštrukcie MEP, ktoré kombinujú širokú škálu zariadení, ako napr. vzduchovody, káblové žľaby, potrubia a pod.
- Výrobné potrubia pre energetické a priemyselné použitie
- Podporné konštrukcie MEP montované na strop s ťažkými záťažami, ako napr. stropné mreže a potrubné a drenážne potrubia