MT-C-GS HA OC uhlová konzola
Nový produktPoložka #r21812582
Malá, čiastočne nastaviteľná a vystužená uhlová konzola, pre krabicové profily a konštrukcie C-kanálov so zaťaženiami 3D v mierne koróznom prostredí
- Zloženie materiálu: Oceľ Q355 alebo lepšia
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Hrúbka materiálu: 3 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšia inštalácia – rýchla inštalácia pomocou krídlových matíc MT (MT-HL OC) alebo skrutiek MT s tvarovaním závitu (MT-TFB OC) a kompatibilita so systémom Hilti Adaptive Torque, ktorý pomáha predchádzať nadmernému alebo nedostatočnému uťahovaniu (vyžaduje sa kompatibilný nástroj a modul SI-AT).
- Univerzálne a bezpečné spojenia – použite podlhovasté otvory na nastavenie výšky v krokoch po 5 mm (1/4") a viaceré otvory so závitotvornými skrutkami (MT-TFB) na bezpečné spojenie medzi krabicovými profilmi MT
- Bezproblémová nastaviteľnosť – na montáž do zosilnených uholníkov MT-90H použite okrúhle otvory, ktoré vám umožnia pripevnenie, nastavenie a opätovné nastavenie v ktoromkoľvek bode pozdĺž bezšvovej drážky
- Flexibilné – uhlové konzoly možno použiť aj ako základovú dosku, ukotviť do betónu alebo priamo upevniť na oceľ (skombinujte jednu, dve alebo štyri konzoly podľa vašich požiadaviek na zaťaženie)
- Súčasť systému Hilti MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne podperné konštrukcie MEP
Použitie
- Pravouhlé spoje medzi krabicovými profilmi MT-80, MT-90 a MT-100, ak sa vyžaduje odolnosť voči 3D napätiam
- Upevnenie MT C-profilov na betónové podlahy, steny, stropy alebo na konštrukčnú oceľ
- Viacúčelové podporné konštrukcie MEP, ktoré kombinujú širokú škálu zariadení, ako napr. vzduchovody, káblové žľaby, potrubia a pod.
- Procesné potrubia pre energetické a priemyselné aplikácie
- Podperné konštrukcie MEP montované na strop s ťažkými zaťaženiami, ako napr. stropné mreže, inžinierske potrubia a drenážne potrubia