MT-C-GLP L A OC plochá L-tvarovaná spojovacia platňa
Nový produktPoložka #r21812583
Plochá profilová spojka tvaru L pre montáž a vystuženie modulárnych podperných konštrukcií v mierne koróznom prostredí
- Zloženie materiálu: Oceľ Q355 alebo lepšia
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
- Hrúbka materiálu: 4 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšia montáž – zostavenie v jednom kroku s použitím závitotvorných skrutiek Hilti MT (MT-THB), kompatibilné so systémom Hilti Adaptive Torque na bezproblémovú montáž (vyžaduje sa kompatibilný nástroj a modul SI-AT)
- Univerzálne a bezpečné spojenia – použite podlhovasté otvory na nastavenie výšky v krokoch po 5 mm (1/4") a viaceré otvory so závitotvornými skrutkami (MT-TFB) na bezpečné spojenie medzi ťažkými krabicovými profilmi MT
- Súčasť systému Hilti MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne podperné konštrukcie MEP
- Odolnosť voči korózii – žiarovo zinkovaný na ochranu pred vlhkosťou a chemickou koróziou
- Rozsiahla podpora softvéru – súprava PROFIS Modular Support Engineering, rad Revit® a moduly plug-in pre systém Smart 3D® sú k dispozícii na zefektívnenie navrhovania a objednávania
Použitie
- Montáž a vystužovanie modulárnych nosných konštrukcií z krabicových profilov MT-80, MT-90 alebo MT-100
- Viacúčelové podporné konštrukcie MEP, ktoré kombinujú širokú škálu zariadení, ako napr. vzduchové kanály, káblové žľaby, potrubia a pod.
- Výrobné potrubia pre energetické a priemyselné aplikácie
- Podporné konštrukcie MEP montované na strop s ťažkými záťažami, ako napr. stropné mreže a potrubné a drenážne potrubia
- Integrované moduly a sklzy na podporu priemyselných potrubí a iných ťažkých stavebných služieb