Nosníková podložka MM-CW
Nový produkt StandardPoložka #r4596
Nosníková podložka na niekoľko použití v kombinácii so systémom MM
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111
- Povrchová úprava: Pozinkované
- Hmotnosť: 16 g
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Stabilná podložka, Podložka, Dráp k upínaniu, Zaisťovacia podložka alebo Pätný plech
Vlastnosti
- Perfektne pasuje do nosníkového systému MM
- Znižuje priečny posun vďaka presnému priliehaniu
- Žiadny priečny zosun vďaka presnému priliehaniu
Použitie
- Optimalizácia závesných systémov s použitím nosníkov a závitových tyčí
- Používa sa spolu s nosníkmi MM, nosníkovými maticami a konzolami
- Používa sa pre podopretie závesných nosníkov MM