OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Zabezpečuje pevné a robustné spojenie
  • Možnosť nastavenia do 50 mm počas montáže
  • Možnosť presného nastavenia do 5 mm
  • Spojky sú dodávané so samosvornými maticami na ochranu pred vibráciami
  • Bez zvárania – na rýchlejšiu a efektívnejšiu montáž
Použitie
  • Súčasť modulárneho štvordielneho systému pre uloženie káblových lávok, potrubí a rôznych pomocných oceľových konštrukcií
  • Zabezpečuje regulovateľné, flexibilné riešenie s jednoduchou montážou pre priemysel a ťažké aplikácie v komerčných budovách, eliminuje potrebu zvárania
  • Spojenia konzolových nosníkov

Technické dáta

Dokumenty a videá