OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Zaisťuje mimoriadne pevné a odolné spojenie v ťažkých aplikáciách
  • možnosť počiatočného nastavenia 50 mm (2") pre rýchlu montáž
  • presné nastavenie 5 mm (0,2") zaisťuje väčšiu flexibilitu
  • Kompaktný dizajn pre rýchlu a jednoduchú montáž viacerých konfigurácií
  • Bez zvárania - na rýchlejšiu a efektívnejšiu montáž
Použitie
  • Časť modulárneho systému pre uloženie káblových žľabov, potrubí a rôznych pomocných oceľových konštrukcií
  • Spojka sa montuje na nosníky MI zvonka
  • Môže byť použitá ako protikus pre mimoriadne pevné pripojenie
  • Vhodné pre použitie s nosníkmi MI 90 alebo MI 120
  • Mimoriadne univerzálny diel, ktorý môže byť použitý pri mnohých konfiguráciách vrátane 3D konštrukcií

Technické dáta

Dokumenty a videá