OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Možnosť predbežného nastavenia až 50 mm (2") v zvislom smere pre rýchlu montáž
  • Presné nastavenie 5 mm ( 0.2") v zvislom smere pre vyššiu flexibilitu
  • Možnosť nastavenia 25 mm (1") v vodorovnom smere vďaka výrezu v spojke
  • Spojky sú dodávané so samosvornými maticami na ochranu pred vibráciami
  • Navrhnuté pre rýchlu montáž jednou osobou
Použitie
  • Časť modulárneho systému pre uloženie káblových žľabov, potrubí a rôznych pomocných oceľových konštrukcií
  • Montáž nosníkov MI medzi dvomi stenami
  • Mimoriadne flexibilná spojka pre viacúčelové použitie
  • Vysoká šmyková únosnosť pre nekonzolové konštrukcie
  • Odporúčané na použitie v mierne korozívnom prostredí v exteriéri a interiéri

Technické dáta

Dokumenty a videá