Súprava MW-LP Nosníkový zámok s drôteným lanom, zakončenie so slučkou
Nový produktPoložka #r11805714
Drôtené lano so slučkou na konci a nastaviteľným nosníkovým zámkom na zavesenie trapézových podpier z vhodných prvkov stavby
- Zloženie materiálu: Lano: oceľ, Telo: mosadz
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti
- Kratší čas montáže – súpravy na závesné laná vám ponúkajú oveľa rýchlejšiu alternatívu k závitovým tyčiam
- Ľahšie nastavovanie – samozatvárací nosníkový zámok je možné nastavovať bez použitia nástrojov. Výrazne to zjednodušuje vyrovnávanie, dodatočnú montáž alebo použitie pri veľkých vzdialenostiach zavesení
- Estetický prínos – zavesenie pomocou drôtených lán predstavuje diskrétny spôsob montáže v prípade nezakrytých technických prvkov budov a otvorených podhľadov
- Všestrannosť – môžete použiť rovnakú súpravu na zavesenie na lanách pre široké spektrum rôznych prípravkov a základných materiálov, čo zjednodušuje správu zásob
- Kompatibilita s nosníkmi Hilti – môžete získať riešenie pre prakticky všetky inštalácie systému od jedného dodávateľa
Použitie
- Zavesenie trapézových podpier zo stutiek s okom alebo z nosníkov
- Vhodné len na použitie v suchom interiérovom prostredí