MW-L Lankový zámok
Nový produktPoložka #r11827859
Nastaviteľný káblový zámok slúžiaci na zavesenie drôteného lana MW
- Zloženie materiálu: Hliník
- Povrchová úprava: Nie je k dispozícii
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti
- Kratší čas montáže – súpravy na závesné laná vám ponúkajú oveľa rýchlejšiu alternatívu k závitovým tyčiam
- Mimoriadne spoľahlivé zaistenie lana – predbežne namontované matice možno utiahnuť a pomôcť bezpečne upevniť lano na mieste
- Ľahšie nastavovanie – samozatvárací lanový zámok je možné nastavovať bez použitia nástrojov. Výrazne to zjednodušuje vyrovnávanie, dodatočnú montáž alebo použitie pri veľkých vzdialenostiach zavesení
- Estetický prínos – zavesenie pomocou drôtených lán predstavuje diskrétny spôsob montáže v prípade nezakrytých technických prvkov budov a otvorených podhľadov
- Kompatibilita s nosníkmi Hilti a vzduchotechnickým portfóliom MVA - môžete získať riešenie pre všetky inštalácie systému od jedného dodávateľa
Použitie
- Zavesenie prvkov vzduchotechniky, vrátane špirálových a pravouhlých rozvodov (pomocou upevňovacích kompatibilných prvkov potrubí MVA) z nosníkov a skrutiek s okom
- Bočná výstuž
- Zavesenie elektrických prvkov z nosníkov alebo skrutiek s okom – vrátane káblových lávok, káblových košov, prípojníc alebo osvetlenia
- Zavesenie architektonických prvkov z betónu alebo ocele, napríklad akustických, vykurovacích a chladiacich panelov, prípadne horných mreží
- Vhodné len na použitie v suchom, interiérovom prostredí