Batéria Nuron B 22-55
Nový produktPoložka #r13250264
Kompaktný a ľahký 22V Li-ionový akumulátor na menej náročné práce vykonávané pomocou náradia Nuron
- Kapacita akumulátora: 2,6 Ah
- Hmotnosť: 0.55 kg
- Rozmery (D x Š x V): 133 x 82 x 48 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Lepšie pre vaše podnikanie – Nuron je sortiment revolučných batérií, náradia a služieb, ktoré vás udržia produktívnych, dnes aj v budúcnosti
- Akumulátorové náradie bez kompromisov – technológia akumulátorov Nuron B 22-55 predstavuje naše najľahšie a najkompaktnejšie riešenie
- Zvýšte efektívnosť na stavbe – nová elektronika poskytuje prehľad o použití batérie a náradia, poháňa proaktívnu optimalizáciu skladu náradia a riešenie problémov s batériami skôr ako ovplyvnia vašu produktivitu
- Zvýšená odolnosť – robustná konštrukcia s dokonale utesnenou elektronikou, tlmičmi nárazov a vystuženým plášťom poskytujúci lepšiu ochranu pred podmienkami na stavenisku
- Sledovanie akumulátora – vstavaná tester stavu akumulátora
Použitie
- Kompaktný ale výkonný 22V Li-ionový akumulátor, vďaka ktorému môže byť vaše náradie čo najľahšie a najobratnejšie
- Adaptér potrebný pre použitie s náradím na batériovej platforme Hilti CPC 22 V Li-ion
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu Li-Ion, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.5 MB ]