Batéria Nuron B 22-85
Nový produktPoložka #r13250303
Univerzálna batéria Li-ion 22 V s optimálnym vyvážením hmotnosti, výkonu a doby použitia s náradím Nuron
- Kapacita akumulátora: 4,0 Ah
- Hmotnosť: 0.76 kg
- Rozmery (D x Š x V): 155 x 87 x 53 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Lepšie pre vaše podnikanie – Nuron je sortiment revolučných batérií, náradia a služieb, ktoré vás udržia produktívnych, dnes aj v budúcnosti
- Akumulátorové náradie bez kompromisov – technológia Nuron 22 V ponúka výkon, ktorý bol v minulosti možný len s objemnými 36 V batériami
- Zvýšte efektívnosť na stavbe – nová elektronika poskytuje prehľad o používaní batérie a náradia, poháňa proaktívnu optimalizáciu skladu náradia a riešenie problémov s batériou skúr ako môžu ovplyvniť vašu produktivitu
- Vyberte si výkon – zvýšenie výkonu a kapacity s veľkosťou batérie tak, aby ste si mohli zvoliť správne vyváženie výkonnosti a manévrovateľnosti podľa aktuálnej pracovnej úlohy
- Vylepšená trvácnosť a monitorovanie batérie – zabudovaný tester zdravia batérie, utesnená elektronika, tlmiče nárazov a zosilnený plášť pre lepšiu ochranu proti podmienkam na stavbe
Použitie
- Univerzálna batéria Li-ion 22 V s optimálnym pomerom hmotnosti a výkonu pre každodenné vŕtanie, osadzovanie a rezanie
- Adaptér potrebný pre použitie s náradím na batériovej platforme Hilti CPC 22 V Li-ion