Batéria Nuron B 22-110
Nový produktPoložka #r13250359
Trvácna batéria 22 V Li-ion s predĺženou dobou použitia a vyšším výkonom na použitie s náradím Nuron
- Kapacita akumulátora: 5,2 Ah
- Hmotnosť: 0.91 kg
- Rozmery (D x Š x V): 133 x 82 x 67 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Lepšie pre vaše podnikanie – Nuron je sortiment revolučných batérií, náradia a služieb, ktoré vás udržia produktívnych, dnes aj v budúcnosti
- Akumulátorové náradie bez kompromisov – technológia Nuron 22 V ponúka výkon, ktorý bol v minulosti možný len s objemnými 36 V batériami
- Zvýšte efektívnosť na stavbe – nová elektronika poskytuje prehľad o používaní batérie a náradia, poháňa proaktívnu optimalizáciu skladu náradia a riešenie problémov s batériou skôr ako môžu ovplyvniť vašu produktivitu
- Vyberte si výkon – zvýšenie výkonu a kapacity s veľkosťou batérie tak, aby ste si mohli zvoliť správne vyváženie výkonnosti a manévrovateľnosti podľa aktuálnej pracovnej úlohy
- Vylepšená trvácnosť a monitorovanie batérie – zabudovaný tester zdravia batérie, utesnená elektronika, tlmiče nárazov a zosilnený plášť pre lepšiu ochranu proti podmienkam na stavbe
Použitie
- Univerzálna batéria 22 V Li-ion, keď chcete vykonať vašu prácu rýchlejšie a s menším počtom nabíjaní
- Adaptér potrebný pre použitie s náradím na batériovej platforme Hilti CPC 22 V Li-ion