Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Akumulátory B 22-255 sú vyvinuté pre vaše najnáročnejšie náradie rady Nuron, ktoré môžete vďaka najvyššiemu výkonu a najdlhšej dĺžke prevádzky maximálne účinne využívať
  • Lepšie pre vaše podnikanie – Nuron je sortiment revolučných akumulátorov, náradia a služieb, ktoré vás udržia produktívnych, dnes aj v budúcnosti
  • Akumulátorové náradie bez kompromisov – technológia Nuron 22 V ponúka výkon a vyššiu kapacitu, čo bolo v minulosti možné len s objemnými 36 V akumulátormi
  • Zvýšte efektívnosť na stavbe – nová elektronika poskytuje prehľad o používaní batérie a náradia, poháňa proaktívnu optimalizáciu skladu náradia a riešenie problémov s batériou skúr ako môžu ovplyvniť vašu produktivitu
  • Vylepšená trvácnosť a monitorovanie batérie – zabudovaný tester zdravia batérie, utesnená elektronika, tlmiče nárazov a zosilnený plášť pre lepšiu ochranu proti podmienkam na stavbe
Použitie
  • Neprekonateľný 22V Li-ionový akumulátor na tie najnáročnejšie práce zahŕňajúce príklepové vŕtanie, rezanie alebo búranie pomocou náradia v prevedení SDS Max
  • Kompatibilné so všetkými akumulátorovými nabíjačkami Nuron

Technické dáta

Dokumenty a videá